BMF00A1
Magnetfältsgivare för C-spår
Typkod:
BMF 214K-PS-C-2A-PU-02
Rekommenderat alternativ
BMF00NU
BMF 423K-AAPS-C-2-P0-02
- Spårform
- C-slot
- Mått
- 16,8 x 2,9 x 4,5 mm
- Funktionsprincip
- Magnetfältsgivare
- Kabel
- PUR, 2 m
- Användning
- Tack vare optimerad aktiveringsväg särskilt lämplig för cylindrar med kort slaglängd.
- Fastsättning
-
C-spår
SMC
Bimba
Schunk - Höljematerial
- PA 12
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 7000 Hz
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...85 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04