BMF00P5

tillgänglighet

BMF 423

Typkod:

BMF 423K-AANS-C-2-P0-S4-00,3

Laddar...
Spårform
C-slot
Mått
3.6 x 2.9 x 24 mm
Funktionsprincip
Magnetfältsgivare
Anslutning
M12x1-hane, 4-polig, A-kodad
Kabel
PUR, 0.3 m
Användning
Föremålsavkänning
Fastsättning
Skruv M2
Höljematerial
PA 12
Binär utgång
NPN normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
500 Hz
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...85 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
cULus
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Vinkeljärn för magnetfältsgivare

Kablar med öppen ände

Installationshjälp/ verktyg

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630