BML0394

System för absolut avståndsmätning

Typkod:

BML-S1H2-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284

Laddar...
Mått
14 x 13 x 40 mm
Anslutning
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 12-polig, 0,3 m, PUR
Höljematerial
Aluminium
Gränssnitt
SSI;Analog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Mätområde
256 mm
Upplösning
0,9765625 µm
Läsavstånd
0.01...0.35 mm
Linjäritetsavvikelse max.
±7 µm
Driftsspänning Ub
4,75–5,25 VDC
Omgivningstemperatur
-20...80 °C
Processriktning
tvärs mot mätkroppen
Gränssnittskodning
Binär
Godkännande/överensstämmelse
cURus
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Magnetband med inkrementell eller absolut kodning

Kablar med öppen ände

Elektriska tillbehör

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630