BML06ZC
System för inkrementell avståndsmätning
Typkod:
BML-S2C0-Q53N-M604-K0-KA05
- Mått
- 10 x 25 x 35 mm
- Anslutning
- Kabel, 5 m, PUR
- Höljematerial
- PBT
- Gränssnitt
- Digital A/B (HTL)
- Upplösning
- 500 µm
- Läsavstånd
- 0.01...6.5 mm
- Linjäritetsavvikelse max.
- ±400 µm (z=1–5 mm, y=±2 mm)
- Referenssignal
- utan referenssignal
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -20...80 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Processriktning
- längs med mätkroppen
- Godkännande/överensstämmelse
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05