BML08NR
System för mätning av absolut vinkel
Typkod:
BML BM1-NG01-BK04-QRF5
- Mått
- 46 x 8 x 38 mm (ODxIDxH)
- Anslutning
- Kontakter, JST BM12B-ZPDSS-TF-hane, 12-polig
- Gränssnitt
- BiSS-C;Digital A/B (RS422)
- Upplösning
- ≤ 15 bitar
- Läsavstånd
- 0.01...0.5 mm
- Driftsspänning Ub
- 4,75–5,25 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...85 °C
- Gränssnittskodning
- Binär
- Godkännande/överensstämmelse
- WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05