BML095Z
System för inkrementell avståndsmätning
Typkod:
BML SF2-I212-GZZZ-ZZZ5-KA05
Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Tillgänglig på begäran. Kontakta vår försäljningsavdelning. Använd kontaktformuläret.
- Mått
- 12 x 13,1 x 35 mm
- Anslutning
- Kabel, 5 m, PUR
- Höljematerial
- Aluminium
- Gränssnitt
- Analog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
- Läsavstånd
- 0.01...1.5 mm
- Referenssignal
- separat eller fast periodisk
- Driftsspänning Ub
- 4,75–5,25 VDC
- Omgivningstemperatur
- -20...80 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Processriktning
- tvärs mot mätkroppen
- Godkännande/överensstämmelse
-
Säkerhet
CE
UKCA
cURus
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05