BML0A6K
Absolut magnetkodade lägesgivarsystem
Typkod:
BML-S1G0-S7BD-M5EG-D0-S284
Den här produkten finns inte tillgänglig i webbutiken. Vänligen kontakta vår försäljningsavdelning.
Förfrågan om kontakt
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
Produktbeskrivning
De absoluta magnetkodade lägesgivarsystemen BML från Balluff säkerställer absolut lägesåterkoppling i varje läge. De kan användas direkt – utan referenskörning. Även efter strömavbrott och återinkoppling av systemet.
- Mått
- 16 x 18,5 x 80,3 mm
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 12-polig
- Höljematerial
- Zinkpressgjutgods, förnicklad, förkromad
- Gränssnitt
- SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp)
- Mätområde
- 8 m
- Upplösning
- 1 µm
- Läsavstånd
- 0.01...0.8 mm
- Driftsspänning Ub
- 4,75–5,25 VDC/10–28 VDC
- Omgivningstemperatur
- -20...70 °C
- Processriktning
- längs med mätkroppen
- Gränssnittskodning
- Gray
- Godkännande/överensstämmelse
- cURus, CE, EAC, Säkerhet, WEEE
Teknisk dokumentation
-
Datablad
-
Bortskaffande
Programvara
-
Bibliotek
Produktdokumentation
-
Bruksanvisning
-
Certifikat
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Snabbinstruktioner
Tekniska ritningar
-
Produktvy
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- [email protected] 6.0
- 27-27-07-05
- [email protected] 8.1
- 27-27-07-05