BMP000R
Magnetfältståliga positionsgivarsystem
Typkod:
BMP 01-EL1PP21A-0160-00-P00,5-S4
- Mätområde
- 160 mm
- Mått
- 17,5 x 9,6 x 170 mm
- Analog utgång
- Analog, spänning/Analog, ström omkopplingsbar 0–10 V/4–20 mA
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Upplösning
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bitar (analog)
- Repeternoggrannhet
- 100 µm
- Linjäritetsavvikelse typ.
- ±250 µm
- Driftsspänning Ub
- 15–30 VDC
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,5 m, PUR
- Höljematerial
-
PA 12
Aluminium - Omgivningstemperatur
- -25...85 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04