BNI004N

Snart inte längre tillgänglig

Nätverksmoduler för Profibus

Typkod:

BNI PBS-507-002-Z011

Laddar...

Utgått

Rekommenderat alternativ

BNI005R

BNI PBS-502-101-Z001

Gränssnitt
Profibus DP EN 50170
Driftsspänning Ub
18–30,2 VDC
Anslutning (COM 1)
M12x1-Hane, 5-polig, B-kodad
Anslutning (COM 2)
M12x1-Hona, 5-polig, B-kodad
Anslutning (spänningsförsörjning IN)
7/8"-Hane, 5-polig
Anslutning kontaktplatser
4x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
Digitala ingångar
8x PNP, typ 2
Digitala utgångar
8x PNP
In-/utgångar konfigurerbara
ja
Utgångsström max.
2 A
Summaström US, givare
9.0 A
Summaström UA, ställdon
9.0 A
Höljematerial
Zink, Pressgjutning
Mått
37 x 32,4 x 224 mm
Omgivningstemperatur
-5...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Extra gränssnitt
4x IO-Link
IO-Link-version
1.1
Portklass
Typ A
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Visuella registreringsenheter

In-/ utgångshubbar med IO-Link

Signalomvandlare

Universal-IO-Link-gränssnitt

Ventilterminalskontakt med IO-Link

IO-Link-moduler för säkerhetsapplikationer

IO-Link-signalöverföring

Y-kablar

Anslutningskablar

Installationshjälp/ verktyg

Skyddskåpor/ skyddshöljen

Mekaniska tillbehör

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

Anpassningsbara kontakter

Termineringsmotstånd

Adapter

T-stycken

Nätaggregat för DIN-skena

BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630