BNI006U

Avvecklade

Ventilterminalskontakt IO-Link

Typkod:

BNI IOL-752-V09-K007

Laddar...

Utgått

Utförande
Ventilterminalskontakt för Power Aux
Användning
Festo med D-Sub-uttag, 25-polig, GND via stift 25
Bosch Rexroth LS04
Gränssnitt
IO-Link 1.1
Driftsspänning Ub
18–30,2 VDC
Anslutning (COM 1)
M12x1-Hane, 5-polig, A-kodad
Kabellängd L
0.6 m
Utgångar, antal
16
Summaström UA, ställdon
4 A
Funktion
5-polig anslutning
Hjälpspänning via stift 2
ytterligare 0 V via stift 5
Höljematerial
PA
Mått
53 x 61 x 12,5 mm
Omgivningstemperatur
-5...55 °C
Kapslingsklass
IP40, instucket tillstånd
Överföringshastighet
COM2 (38,4 kBaud)
Processdatacykel min.
3.0 ms
Processdata OUT
2 Byte
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • End of Life Announcement

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630