BNI00E0

tillgänglighet

SmartIndicators

Typkod:

BNI IOL-803-103-R036

Laddar...
Funktionsprincip
Kontrollampa med optisk sensor
Gränssnitt
IO-Link 1.1
Driftsspänning Ub
18–30,2 VDC
Anslutning
M12x1-hane, 4-polig
Segment, antal max.
6
Färger fördefinierade
gul
vit
grön
blå
röd
orange
konfigurerbar
Funktionsindikering
Läge för rinnande ljus
Nivåläge
Segmentläge
Färgcirkelläge
Inställningsmöjlighet
Funktionsindikering
Extrafunktion
Daisy Chain (2x enheter per IO-Link-port)
Räckvidd
100 mm inställningsbar
Mått
61,8 x 62,4 x 57,5 mm
Höljematerial
PC, transparent PPS
Fastsättning
Skruvar M22
Omgivningstemperatur
-5...55 °C
Kapslingsklass
IP67
Överföringshastighet
COM2 (38,4 kBaud)
Processdatacykel min.
8.4 ms
Processdata IN
2 Byte
Processdata OUT
8 Byte
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Y-kablar

Anslutningskablar

Hållare för människa-maskin-gränssnitt

Universalmonteringssystem

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630