BNS0391
Induktiva seriegränslägesbrytare
Typkod:
BNS 816-B03-PA-12-602-11-S80S
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad
- Utförande
- Induktiv
- Arbetsprincip
- 1-3. Kopplingspunkt: induktiv
- Räckvidd
- 2 mm
- Avkänningsfrekvens
- 1-3. Kopplingspunkt: 1500 Hz
- Kontinuerlig ström
- 1-3. Kopplingspunkt: 0.2 A
- Dimensionerad driftström Ue
- 1-3. Kopplingspunkt: 24 V DC
- Montering
- lodrätt
- Typ av anslutning
- 1. Kopplingspunkt: Kontakter
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02