Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BOD002T
BOD 6K-RAI02-02
- Special characteristics
- Washdown
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 37,9 x 21,6 mm
- Gränssnitt
- Analog, spänning 1–10 V linjärt stigande/fallande PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk avståndsgivare
- Funktionsprincip optisk
- Triangulering
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- LED rödljus
- Ljusfläckens storlek
- Ø 5 mm vid 50 mm
- Räckvidd
- 20–80 mm
- Noggrannhet
- ±0.5 % FS
- Repeternoggrannhet
- 0,5 % FS
- Upplösning
- ≤ 120 µm
- Anslutning
- Kabel, 2,00 m, PVC
- Höljematerial
- ABS
- Driftsspänning Ub
- 13–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
Ecolab
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01