BOD0020

BOD 23K

Typkod:

BOD 23K-LI01-S4

Laddar...
Special characteristics
Washdown
Modellserie
23K
Mått
51 x 23 x 52,4 mm
Gränssnitt
IO-Link 1.1 PNP/NPN/automatisk avkänning normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Funktionsprincip
Optoelektronisk avståndsgivare
Funktionsprincip optisk
Mätning av ljusets löptid
Strålkarakteristik
kollimerad
Ljustyp
Laser rödljus
Ljusfläckens storlek
5.5 x 7 mm vid 5 m
Räckvidd
100–5 000 mm
Noggrannhet
±0.6 % FS
Repeternoggrannhet
0,024 % FS
Upplösning
≤ 5 mm
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Höljematerial
ABS
Driftsspänning Ub
18–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Vinkeljärn för optoelektroniska givare

Universalmonteringssystem

Skyddskåpor/ skyddshöljen

Mekaniska tillbehör

Anslutningskablar

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630