- Modellserie
- 21M
- Mått
- 15 x 51 x 42,5 mm
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1 Analog, ström 4–20 mA linjärt stigande/fallande 2x PNP/NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk avståndsgivare
- Funktionsprincip optisk
- Triangulering
- Strålkarakteristik
- Fokus typiskt vid 400 mm
- Ljustyp
- Laser rödljus
- Ljusfläckens storlek
- 1.5 x 0.5 mm vid 200 mm
- Räckvidd
- 30–200 mm kan ställas in
- Noggrannhet
-
±1 mm max. (30–170 mm)
±3 mm max. (170–200 mm) - Repeternoggrannhet
- ≤ ± 0,25 mm
- Upplösning
- ≤ 10 µm typ. (30–170 mm) 100 µm typ. (170–200 mm)
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
-
Zink, Pressgjutning, lackerat
Aluminium, Glas, PMMA, svart - Driftsspänning Ub
- 15–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
IO-Link
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01