- Modellserie
- R002
- Mått
- 2,4 x 1,5 x 7 mm
- Gränssnitt
- för kopplingsförstärkare
- Funktionsprincip
- Optiskt givarhuvud
- Funktionsprincip optisk
- Sändare/mottagare
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- LED infrarött
- Ljusfläckens storlek
- Ø 30 mm
- Räckvidd
- 0 m–800 mm
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M8x1-hona, 3-polig, 1 m, PFA
- Höljematerial
- LCP, Natur Epoxidharts-glasfiber
- Aktiv yta, material
- Epoxid
- Fastsättning
-
Klämmor
Limning - Minsta del typ.
- 0.1 mm
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05