BOH00F5

tillgänglighet

BOH A

Typkod:

BOH AI-R028-034-01-S49F

Laddar...
Mått
11 x 9 x 25 mm
Funktionsprincip
Optiskt givarhuvud
Funktionsprincip optisk
Sändare/mottagare
Optisk specialegenskap
Ljusband
Ljustyp
LED infrarött
Aktiv längd AL 1
10 mm
Räckvidd
10–300 mm
Anslutning
Kabel med kontakt, M8x1-hona, 3-polig, 1 m, PUR
Höljematerial
PA 6
Aktiv yta, material
PMMA
Fastsättning
Skruv M3 (2x)
Minsta del typ.
0,15 mm
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Förstärkare till givarhuvud

Anslutningskablar

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630