BOS002K
Direktavkännande givare med bakgrundsavbländning
Typkod:
BOS 18M-PSV-LH22-S4
Laddar...
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
- Modellserie
- 18M
- Mått
- Ø 18 x 75 mm
- Extra utgång
- Felutgång PNP
- Gränssnitt
- PNP Normalt öppen (NO)
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, triangulering
- Optisk specialegenskap
- Bakgrundsdämpning
- Strålkarakteristik
- Fokus typiskt vid 100 mm
- Ljustyp
- Laser rödljus
- Ljusfläckens storlek
- 0.05 x 0.1 mm i fokus
- Räckvidd
- 30–150 mm
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- Mässing, förnicklad
- Aktiv yta, material
- PMMA
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
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC002719
- ETIM 5.0
- EC002719
- ETIM 6.0
- EC002719
- ETIM 6.0
- EC002719
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- [email protected] 6.0
- 27-27-09-04
- [email protected] 8.1
- 27-27-09-04
- [email protected] 9.0
- 27-27-09-04
- [email protected] 9.1
- 27-27-09-04