BOS0089

tillgänglighet

BOS 26K D

Typkod:

BOS 26K-PA-1HC-S4-C

Laddar...
Modellserie
26K
Mått
17 x 50 x 50 mm
Gränssnitt
PNP Normalt öppen (NO)
PNP Normalt stängd (NC)
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Direktavkännande givare, triangulering
Optisk specialegenskap
Bakgrundsdämpning
Ljustyp
LED rödljus
Ljusfläckens storlek
Ø 8 mm vid 200 mm
Räckvidd
30–300 mm
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Höljematerial
ABS
Aktiv yta, material
PMMA
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
cULus
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Vinkeljärn för optoelektroniska givare

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630