BOS00HR

tillgänglighet

BOS M18 D

Typkod:

BOS 18KF-NA-1HA-S4-C

Laddar...
Modellserie
18KF
Mått
Ø 18 x 96 mm
Gränssnitt
NPN Normalt öppen (NO)
NPN Normalt stängd (NC)
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Direktavkännande givare, triangulering
Optisk specialegenskap
Bakgrundsdämpning
Ljustyp
LED rödljus
Ljusfläckens storlek
Ø 8 mm vid 100 mm
Räckvidd
50–100 mm
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Höljematerial
PBT
Aktiv yta, material
PMMA
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Märke
Global
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Vinkeljärn för optoelektroniska givare

Universalmonteringssystem

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC002719
ETIM 5.0
EC002719
ETIM 6.0
EC002719
ETIM 7.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630