- Modellserie
- 12M
- Mått
- Ø 12 x 70 mm
- Ingångsfunktion
- Test (sändare av)
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Sändare/mottagare (sändare)
- Strålkarakteristik
- kollimerad
- Ljustyp
- Laser rödljus
- Ljusfläckens storlek
- Ø 2.5 mm Ljusutlopp
- Räckvidd
- 0–30 m
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- Mässing, förnicklad
- Aktiv yta, material
- Glas
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01