BOS01M4

BOS 6K R

Typkod:

BOS 6K-PU-LK10-S75

Laddar...

Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan

Rekommenderat alternativ

BOS02F0

BOS 6K-UI-LK10-S75

Modellserie
6K
Mått
12 x 41,5 x 21,6 mm
Gränssnitt
PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Ingångsfunktion
samma funktion som knapp
Knapplås på/av
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Reflexavkännande givare
Optisk specialegenskap
Koaxiell optik
Strålkarakteristik
kollimerad
Ljustyp
Laser rödljus
Ljusfläckens storlek
Ø 2 mm vid 2,5 m
Räckvidd
0–4 m
Anslutning
Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
Höljematerial
ABS
Aktiv yta, material
PMMA
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation

Nödvändiga tillbehör

Vinkeljärn för optoelektroniska givare

Universalmonteringssystem

Reflektorer

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630