BOS01UW

BOS 23K D

Typkod:

BOS 23K-UU-LH11-S92

Laddar...
Special characteristics
Washdown
Modellserie
23K
Mått
23 x 51 x 52,4 mm
Gränssnitt
PNP/NPN/automatisk avkänning normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Ingångsfunktion
samma funktion som knapp
Knapplås på/av
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Mätning av ljusets löptid
Optisk specialegenskap
Bakgrundsdämpning
Strålkarakteristik
divergent
Ljustyp
Laser rödljus
Ljusfläckens storlek
Ø 7 mm vid 5 m
Räckvidd
0–5 m
Anslutning
Kontakter, M12x1, 5-polig
Höljematerial
PC ABS
Aktiv yta, material
PMMA
Driftsspänning Ub
18–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
Ecolab
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Skyddskåpor/ skyddshöljen

Vinkeljärn för optoelektroniska givare

Universalmonteringssystem

Mekaniska tillbehör

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630