- Modellserie
- Q08M
- Mått
- 8 x 44 x 8 mm
- Gränssnitt
- PNP Normalt öppen (NO)
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Sändare/mottagare (mottagare)
- Ljustyp
- Rödljus
- Räckvidd
- 0–2,2 m
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,20 m, PUR
- Höljematerial
- Zink, Pressgjutning, förnicklad
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01