BOS021L

tillgänglighet

BOS R01E R

Typkod:

BOS R01E-PS-KR20-00,2-S49

Laddar...
Special characteristics
Washdown
Modellserie
R01E
Mått
20 x 32 x 9 mm
Gränssnitt
PNP Normalt öppen (NO)
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Reflexavkännande givare
Strålkarakteristik
divergent
Ljustyp
LED rödljus
Ljusfläckens storlek
Ø 3.0 mm Ljusutlopp
Räckvidd
1 m
Anslutning
Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,20 m, PUR
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4404)
Aktiv yta, material
PA
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Reflektorer

Kablar med öppen ände

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630