Laddar...
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
- Modellserie
- 18M
- Mått
- Ø 18 x 75 mm
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Sändare/mottagare (sändare)
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- LED infrarött
- Räckvidd
- 0–50 m
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- Mässing, förnicklad
- Aktiv yta, material
- Glas, antireflex
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Leveransomfattning
-
Mutter M18x1 (2x)
Användarhandbok
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
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- [email protected] 6.0
- 27-27-09-01
- [email protected] 8.1
- 27-27-09-01
- [email protected] 9.0
- 27-27-09-01
- [email protected] 9.1
- 27-27-09-01