- Modellserie
- R81K
- Mått
- 15 x 48.9 x 31 mm
- Gränssnitt
-
PNP Normalt öppen (NO)
Normalt stängd (NC) - Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Reflexavkännande givare
- Ljustyp
- LED rödljus
- Ljusfläckens storlek
- 180 x 180 mm vid 3 m
- Räckvidd
- 0–3 m
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Leveransomfattning
-
Vinkelstöd
Reflektor
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-02
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02