- Modellserie
- R090K
- Mått
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Gränssnitt
- NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Sändare/mottagare
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- LED rödljus
- Räckvidd
- 0–20 m
- Anslutning
- Kontakter, M8x1, 3-polig
- Höljematerial
- PC PBT
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01