BSP00HY

tillgänglighet

Analoga tryckgivare

Typkod:

BSP B100-KV004-A06A1A-S4

Laddar...
Mätområde
0–100 bar
Noggrannhet
±0,5 % FSO BFSL
Överbelastningstryck
200 bar
Sprängtryck
300 bar
Driftsspänning Ub
8–32 VDC
Analog utgång
Analog, ström 4–20 mA
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Processanslutning
R 1/4"
Processanslutning, material
Rostfritt stål (1,4301)
Material tätningsring
FKM
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4301)
Medietemperatur
-40...125 °C
Omgivningstemperatur
-25...85 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Anslutningskablar

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630