BSP00YF

tillgänglighet

BSP D

Typkod:

BSP B250-EV009-P00S2B-S4-Z03

Laddar...
Mätområde
0–250 bar
Noggrannhet
±0,5 % FSO BFSL
Överbelastningstryck
400 bar
Sprängtryck
750 bar
Driftsspänning Ub
18–30 VDC
Gränssnitt
IO-Link 1.1
Analog utgång
Analog, spänning/analog, ström omkopplingsbar 4–20 mA/0–10 V
Binär utgång
2x PNP/NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) omkopplingsbar
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Processanslutning
G 1/4" (DIN 3852)
Processanslutning, material
Rostfritt stål (1,4301)
Material tätningsring
FKM
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4301)
PE, Polyetylen med hög densitet
Medietemperatur
-40...125 °C
Omgivningstemperatur
-40...85 °C
Kapslingsklass
IP67, fastskruvat tillstånd
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Anslutningskablar

Universalhållare

Mekaniska tillbehör

Adapter

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630