BTL17ER
Slittåliga magnetostriktiva positionsgivarsystem
Typkod:
BTL7-E500-M0075-K-SR32
- Form
- Modellserie stav Compact
- Fastsättning
- Fläns Ø 18h6 plus hål
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4305)
- Lägesgivare, antal max.
- 1
- Anslutning
- Kontakter, M16x0,75, 8-polig
- Analog utgång
- Analog, ström 4–20 mA
- Mätområde
- 75 mm
- Mätfrekvens max.
- 4000 Hz
- Linjäritetsavvikelse max.
- ±50 µm
- Repeternoggrannhet
- ± 10 µm
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -40...85 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03