BTL1PZ4

Magnetostriktiva positionsgivarsystem i profilutförande

Typkod:

BTL7-E501-M0700-P-S32

Laddar...
Form
Modellserie Profil
Fastsättning
Fästklamrar
Höljematerial
Aluminium, eloxerad
Lägesgivare, antal max.
2
Anslutning
Kontakter, M16x0,75, 8-polig
Analog utgång
Analog, ström 4–20 mA Analog, ström 20–4 mA
Mätområde
700 mm
Mätfrekvens max.
1000 Hz
Linjäritetsavvikelse max.
±0.01 % FS
Repeternoggrannhet
± 5 µm
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-40...85 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Länkstänger för profilutföranden

Lägesgivare för profilutförande

Installationshjälp/ verktyg

Kablar med öppen ände

Mekaniska tillbehör

Displayer

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630