BTL38PU
Magnetostriktiva positionsgivarsystem i profilutförande
Typkod:
BTL6-U101-M3470-PF-SA426-S4
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BTL47C8
BTL C1 - Profil PF - IO-Link
- Form
- Modellserie Profil
- Fastsättning
- Fästklamrar
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad
- Lägesgivare, antal max.
- 2
- Anslutning
- Kontakter, M12x1, 4-polig
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Mätområde
- 3470 mm
- Mätfrekvens max.
- 250 Hz
- Upplösning
- ≤ 5 µm
- Linjäritetsavvikelse max.
- ±0.04 % FS
- Repeternoggrannhet
- ≤ 30 µm
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03