BUS006W
Ultraljudsgivare med analog utgång
Typkod:
BUS G18E0-XB-10/080-EP02-S
Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- Konstruktion
- Ø 18 mm
- Analog utgång
- Analog, ström 4–20 mA
- Anslutning
- Kabel, 2 m, PVC
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4404)
- Aktiv yta, material
- Rostfritt stål (1,4404)
- Räckvidd
- 120–1 000 mm
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
EHEDG - Omgivningstemperatur
- -20...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Repeternoggrannhet
- 2 % FS
- Driftsspänning Ub
- 12–30 VDC
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04