BVS002A
SmartCamera för Machine Vision
Typkod:
BVS SC-M1280Z00-30-000
Utgått
- Användning
-
Objektföljning
Kod + textanalys
Objektverifiering - Bildupplösning
- 1.3 MP(1280 x 1024 pixlar)
- Givartyp Vision
- CMOS 1/1.8" monokrom global slutare
- Höljematerial
- Aluminium, lackerat
- Mått
- 62 x 55 x 110 mm
- Binär utgång
- 2x IO konfigurerbar
- Gränssnitt
- LAN (Gigabit Ethernet); Profinet/EtherNet/IP; IO-Link
- Driftsspänning Ub
- 19,2–28,8 VDC
- Omgivningstemperatur
- 0...55 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Kapslingsklass
- IP67, med skyddsrör
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera Profinet Hardware Configuration in TIA
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01