Förfrågan om kontakt
- Flänstyp
- Synchro flange
- Axeldiameter
- 6 mm
- Kapslingsklass
-
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65 - Gränssnitt
- Digital impuls
- Flange diameter
- 58 mm
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Omgivningstemperatur
-
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C - Flänsmaterial
- Aluminium
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande