Absoluta givare

Typkod:

BDG – FXX36-BS Series – RS485

Liknande illustration

Förfrågan om kontakt

Flänstyp
End hollow shaft
Kapslingsklass
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Gränssnitt
RS485
Flange diameter
36 mm
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
WEEE
UKCA
Omgivningstemperatur
-40…85 °C
Flänsmaterial
Aluminium
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630