Förfrågan om kontakt
- Flänstyp
- End hollow shaft
- Kapslingsklass
-
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65 - Gränssnitt
- CAN
- Flange diameter
- 58 mm
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Omgivningstemperatur
- -40…85 °C
- Flänsmaterial
- Aluminium
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande