Förfrågan om kontakt
- Flänstyp
- Clamping flange
- Axeldiameter
- 10 mm
- Kapslingsklass
-
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours. - Gränssnitt
- CAN
- Flange diameter
- 58 mm
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA - Omgivningstemperatur
- -42…80 °C
- Flänsmaterial
- Rostfritt stål (1,4404)
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande