Magnetfältståliga positionsgivarsystem
Typkod:
BMP 01 - Magnetic Field Positioning System
Förfrågan om kontakt
- Mätområde
- 32...256 mm
- Gränssnitt
-
IO-Link 1.1
a = E: 0...10 V, factory setting
a = F: 4...20 mA, factory setting - Upplösning
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bitar (analog)
- Linjäritetsavvikelse typ.
- ±250 µm
- Höljematerial
-
PA 12
Aluminium - Omgivningstemperatur
- -25...85 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör