GigE Vision-kameror
Typkod:
BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67
Tidigare beteckning Matrix Vision :
mvBlueCOUGAR-X
Förfrågan om kontakt
- Utförande
- GigE Vision industrial camera
- Gränssnitt
- Gigabit Ethernet, POE
- Digitala ingångar
- 4x PNP galvaniskt delad
- Digitala utgångar
- 4 x PNP hög sida
- Objektivanslutning
- C-fattning
- Bildformat
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Höljematerial
- Aluminium, med pulverbeläggning
- Mått
- 40 x 40 x 50.1 mm
- Driftsspänning Ub
- 10...28 VDC PoE
- Omgivningstemperatur
- 0...45 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Kapslingsklass
- IP67
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande