10 GigE Vision-kameror
Typkod:
BVS CA-GT1
Tidigare beteckning Matrix Vision :
mvBlueCOUGAR-XT
Förfrågan om kontakt
- Utförande
- 10GigE Vision industrial camera
- Gränssnitt
-
Gigabit Ethernet, POE
10 G/5 G/2,5 G/1 G Base-T Ethernet
PoE+
4 x dubbelriktad: ingång (ej isolerad) / utgång (hög sida eller open drain)
RS232 - Digitala ingångar
- 4x PNP galvaniskt delad
- Digitala utgångar
- 4 x PNP hög sida
- Objektivanslutning
- C-fattning, andra typer på begäran
- Bildformat
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16 *
- Höljematerial
- Aluminium, med pulverbeläggning
- Mått
- 65 x 65 x 73.1 mm
- Driftsspänning Ub
- 16...28 VDC or PoE+ (IEEE 802.3at)
- Omgivningstemperatur
- 0...45 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE - Kapslingsklass
- IP67, (without fan)
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande