Magnetostriktiva positionsgivarsystem för explosionsfarliga miljöer
Typkod:
BTL7 -J-DEXC- Series - Analog voltage
Förfrågan om kontakt
- Gränssnitt
- Analog, spänning
- Mätlängd
- 25–7620 mm
- Repeternoggrannhet
- ± 10 µm
- Non-linearity
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -40...80 °C
- Mekanisk utformning
- Infästning 18h6 passning
- Kapslingsklass
- IP68
- Approval/Conformity
-
CE
CSA
IECEx
PESO
WEEE - Ex-kategori
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Da
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 1
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bruksanvisning
-
Certifikat
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Uppstarts- och konfigurationsprogramvara