Magnetostriktiva profilpositionsgivarsystem
Typkod:
BTL6 -PF- Series - Analog Current
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
MP11945133
BTL C1 - Profil PF - Analog
Förfrågan om kontakt
- Gränssnitt
- Analog, ström
- Mätlängd
- 50–5080 mm
- Linjäritetsavvikelse
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS - Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Mekanisk utformning
- Platt profil - 21 x 35 mm
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad
- Kapslingsklass
- IP67 med kontakt
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör