BNI0067

Unmanaged switches

Typkod:

BNI TCP-952-000-E029

Laddar...
Funktionsprincip
Aktiv fördelare
Mått
50 x 76,5 x 135 mm
Fastsättning
Montering på DIN-skena
Höljematerial
Stål, med beläggning
Gränssnitt
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
Driftsspänning Ub
12–48 VDC
Anslutning kontaktplatser
8x RJ45-hona, 8-polig
Omgivningstemperatur
-20...60 °C
Kapslingsklass
IP30
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-08
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630