Produktbeskrivning
Nu finns även produktpaket för att underlätta när du beställer. Dessa färdiga paket innehåller produkten med lämpliga tillbehör som t.ex. kablar, fästen m.m. för att underlätta vid installationen. Väldigt smidigt: använd ett och samma artikelnr för hela paketet.
BAM002J
BMS CU-P-D12-A040-00
Antal : 1 Pc.
- Funktionsprincip
- Monteringssystem
- Användning
-
för fastsättning av stänger med Ø 12 mm
för fastsättning av stänger med 10x10 mm - Material
- POM
- Mått
- 56 x 30 x 40 mm
- Fastsättning
- Skruvar, klämmor
BAM002M
BMS CC-P-D12-A-00
Antal : 1 Pc.
- Funktionsprincip
- Monteringssystem
- Användning
-
för fastsättning av stänger med Ø 12 mm
för fastsättning av stänger med 10x10 mm
för monteringssystem BMS - Material
- POM
- Mått
- 55 x 22 x 22 mm
- Fastsättning
- Skruvar, klämmor
BAM002P
BMS CS-P-D12-AD18-00
Antal : 1 Pc.
- Funktionsprincip
- Monteringssystem
- Användning
-
för givare Ø 18 mm
för givare M18
för fastsättning av stänger med Ø 12 mm
för fastsättning av stänger med 10x10 mm - Material
- POM
- Mått
- 60 x 30 x 30 mm
- Fastsättning
- Klämmor
BAM002R
BMS RS-M-D12-0150-00
Antal : 2 Pc.
- Funktionsprincip
- Monteringssystem
- Användning
- för monteringssystem BMS
- Material
- Aluminium, eloxerad
- Mått
- Ø 12 x 150 mm
- Fastsättning
- Klämmor