Produktbeskrivning
Nu finns även produktpaket för att underlätta när du beställer. Dessa färdiga paket innehåller produkten med lämpliga tillbehör som t.ex. kablar, fästen m.m. för att underlätta vid installationen. Väldigt smidigt: använd ett och samma artikelnr för hela paketet.
BAM002R
BMS RS-M-D12-0150-00
Antal : 2 Pc.
- Funktionsprincip
- Monteringssystem
- Användning
- för monteringssystem BMS
- Material
- Aluminium, eloxerad
- Mått
- Ø 12 x 150 mm
- Fastsättning
- Klämmor
BAM0032
BMS CS-M-D12-ID18-01
Antal : 1 Pc.
- Funktionsprincip
- Monteringssystem
- Användning
- för givare M18
- Material
- Rostfritt stål
- Mått
- Ø 28 x 34 mm
- Fastsättning
- Klämmor
- Godkännande/överensstämmelse
- Ecolab
BAM024P
BMS CU-M-D12-B028-00
Antal : 1 Pc.
- Funktionsprincip
- Monteringssystem
- Användning
-
för monteringssystem BMS
för fastsättning av stänger med Ø 12 mm - Material
- Zink förkromad, matt
- Mått
- 64 x 30 x 36 mm
- Fastsättning
- Skruvar, klämmor
BAM024R
BMS CCJ-M-D12-B-01
Antal : 1 Pc.
- Funktionsprincip
- Monteringssystem
- Användning
-
för monteringssystem BMS
för fastsättning av stänger med Ø 12 mm - Material
- Zink förkromad, matt
- Mått
- 45,5 x 36 x 30 mm
- Fastsättning
- Skruvar, klämmor
BAM024T
BMS CS-M-D12-BZ
Antal : 1 Pc.
- Funktionsprincip
- Monteringssystem
- Användning
-
för monteringssystem BMS
för fastsättning av stänger med Ø 12 mm - Material
- Zink förkromad, matt
- Mått
- 45,5 x 24 x 30 mm
- Fastsättning
- Skruvar, klämmor