SET012K

Avvecklade

Produktpaket

Typkod:

BAV BP-PH-00018-01

SET012K

Liknande illustration

Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.

Förfrågan om kontakt

Utgått

Produktbeskrivning

Nu finns även produktpaket för att underlätta när du beställer. Dessa färdiga paket innehåller produkten med lämpliga tillbehör som t.ex. kablar, fästen m.m. för att underlätta vid installationen. Väldigt smidigt: använd ett och samma artikelnr för hela paketet.

1
BVS000T

BVS ID-3-003-E

Antal : 1 Pc.

Streckkoder
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
2D-koder
Data Matrix ECC 200
QR-kod
Mini QR
QR-koder
PDF417
Användning
Multikodavläsning
Verifiera teckensträngar
Bildupplösning
0.3 MP (640 x 480 pixlar)
Givartyp Vision
CMOS-bildsensor svartvit
Räckvidd
50–1 000 mm
Synfält
16 x 12 mm–320 x 240 mm
Brännvidd
12.0 mm
Ljustyp
LED rödljus
Höljematerial
Aluminium, Pressgjutning, lackerat
ABS
Mått
51,5 x 70 x 40 mm
Binär utgång
3x PNP normalt öppen (NO)
Gränssnitt
Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9,6–115,2 kBaud)
Anslutning 1
M12x1-Hane, 8-polig, A-kodad
Anslutning 2
M12x1-Hane, 4-polig, D-kodad
Driftsspänning Ub
22–26 VDC
Omgivningstemperatur
-10...55 °C
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kapslingsklass
IP54
2
BAM01M0

BMS KIT-MTG-VS-01

Antal : 1 Pc.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630