SET0167

Plunger Probe-lösningar

Typkod:

BAV BP-PH-00100-01

Laddar...
1
BAM025U

BAM FS-XE-005-M8-2-01P

Antal : 1 Pc.

Kort beskrivning
Reservdelsset för Plunger probe
Användning
för fast stopp till Plunger Probe
Material
Mässing förkromad Stål Rostfritt stål Brons förkromad
Mått
Ø 18 x 125,6 mm
Fastsättning
M8x1
Omgivningstemperatur
0...60 °C
2
BES01ZW

BES M08MI-PSC40B-S49G

Antal : 1 Pc.

Mått
Ø 8 x 60 mm
Konstruktion
M8x1
Montering
halvt försänkt
Räckvidd
4 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
1200 Hz
Höljematerial
Mässing, med nickelfri beläggning
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kontakter, M8x1-hane, 3-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP68
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630