BAM025W
BAM FS-XE-005-M8-2-01F
Antal : 1 Pc.
- Kort beskrivning
- Reservdelsset för Plunger probe
- Användning
- för fast stopp till Plunger Probe
- Material
- Mässing förkromad Stål Rostfritt stål Brons förkromad
- Mått
- Ø 18 x 120,5 mm
- Fastsättning
- Skruvar
- Omgivningstemperatur
- 0...60 °C
BES01ZT
BES M08MI-NSC40B-S49G
Antal : 1 Pc.
- Mått
- Ø 8 x 60 mm
- Konstruktion
- M8x1
- Montering
- halvt försänkt
- Räckvidd
- 4 mm
- Binär utgång
- NPN normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 1200 Hz
- Höljematerial
- Mässing, med nickelfri beläggning
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 3-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE